Accéder à
Série NUB de roulements à rouleaux cylindriques

La série NUB de roulements à rouleaux cylindriques NSK répond aux exigences des équipements de sidérurgie et des machines de coulée continue.
Description des conditions
- Environnement compact
- Contamination
- Charge elevée
- Température élevée
Industries
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Grande capacité grâce à une conception optimisée
- Réduction du frottement différentiel interne
- Permet une dilatation thermique et une flexion simultanées de l'arbre
- Conception non-séparable
Avantages
- Durée de vie trois fois plus longue
- Amélioration de la productivité et de la fiabilité des machines
- Coûts de maintenance réduits
120
NUB
40
V
C4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
120 | |
NUB | |
40 | |
V | |
C4 |
Partager