Accéder à
Séries ROBUST de roulements haute-vitesse à rouleaux

Les Séries ROBUST de Roulements Haute-Vitesse à Rouleaux sont destinés aux centres d’usinage. Les matériaux et leur conception ont été optimisés pour assurer des opérations rapides avec un faible échauffement.
Description des conditions
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Industrie de la machine outil
- Automatisation
- Automobile
Caractéristiques du produit
- Nouveau matériau SHX en option pour les vitesses élevées
- Trois options disponibles : RS (acier standard pour bagues et rouleaux), RX (acier spécial SHX pour bagues & SHX pour rouleaux), & RXH (Acier spécial SHX pour bagues & céramique pour rouleaux)
- Cage spéciale en résine PEEK guidée par la bague extérieure
Avantages
- Performance haute vitesse : deux fois plus que les roulements conventionnels
- Solution à coût réduit permettant d'obtenir une haute vitesse
- Matériau alternatif à la céramique très onéreuse
- Parfaitement adapté au palier arrière des broches principales, il permet une libre dilatation axiale de l'arbre
- Faible génération de chaleur, d'où une durée de vie prolongée du lubrifiant
- Elévation de la température de la bague extérieure : moins 30%
- Durée de vie plus longue (jusqu’à 4 fois)
- La cage en résine PEEK donne une bonne stabilité de rotation pendant les phases les plus rapides
N
10
12
RX
TP
KR
CC0
P4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
N | Type |
10 | Série dimensionelle |
12 | Code alésage |
RX | Type |
TP | Cage |
KR | Alésage Conique |
CC0 | Jeu Radial |
P4 | Précision |
Partager