Accéder à
Série Robustride de roulements à rouleaux cylindriques

Les roulements NSK à rouleaux cylindriques Robustride ont été développés pour les entraînements de broches des machines-outils à grande vitesse. Ils se caractérisent entre autres par une cage optimisée permettant une distribution plus régulière du lubrifiant avec, à la clé, une fiabilité accrue, en particulier en présence de fortes sollicitations.
Description des conditions
- Haute précision
- Vitesse élevée
- Faible friction
- Lubrification
Industries
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- La cage assure un guidage optimisé des éléments roulants et autorise ainsi des tolérances de jeu interne sensiblement plus élevées
Avantages
- Meilleure distribution du lubrifiant dans le roulement avec, à la clé, un échauffement réduit et plus uniforme
- Montage simplifié du roulement grâce à des tolérances de jeu interne plus élevées
- Réduction de l’usure du roulement
Partager