Accéder à
Butée à rouleaux cylindriques

Les butées à rouleaux cylindriques ne peuvent recevoir qu'une charge axiale, mais supportent des applications à charge élevée et offrent une rigidité axiale élevée. Les cages sont généralement en laiton usiné.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Charge elevée
- Rotation inverse
Industries
- Automatisation
- Matériel de convoyage
- Embouteillage et conditionnement
- Caoutchouc et plastiques
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Capacité de charge élevée/rigidité élevée
- Bien qu'ils ne soient pas adaptés aux vitesses élevées en raison de la vitesse circonférentielle sur chaque élément roulant, les butées à rouleaux cylindriques ont une cage compacte qui est guidée par des rouleaux.
- Des configurations à plusieurs rangées en tandem sont disponibles pour une capacité de charge exceptionnellement élevée
Avantages
- Idéal pour les faibles rotations
- Disposition multi-rangées en tandem disponible
190
TMP
12
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
190 | Diamètre nominal d'alésage |
TMP | Symbole du type de roulement |
12 | Série |
Partager