Accéder à
Roulements à billes à gorge profonde flasqués – Haute capacité

Les flasques facilitent la rétention de graisse et préviennent l’entrée de contamination, prolongeant la durée de vie du roulement. Nos roulements améliorent les performances des machines et facilitent la miniaturisation, réduisant ainsi les coûts matière et consommation d’énergie.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Faible friction
Industries
- Agriculture
- Appareils électroménager
- Pompes et compresseurs
- Transmission industrielle
Caractéristiques du produit
- Capacité de charge dynamique augmentée de + de 26%
- 2 flasques tôle prévenant entrée de contamination et retenant graisse
- Standard ISO, interchangeable avec produits existants
- Faible niveau de bruit en standard
Avantages
- Interchangeable avec produits existants: augmentation des performances de la machine et de la durée de vie, conduisant à des intervalles de maintenance plus importants
- Miniaturisation permettant une économie d'énergie liée à la baisse de la taille de la machine et à une consommation d'énergie réduite
B25-272
ZZ
C3
E
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
B25-272 | Série de base |
ZZ | Deux flasques tôle |
C3 | Jeu radial interne |
E | Niveau de bruit |
Partager