Accéder à
Roulements rigides à billes

Les propriétés de ces roulements sur-mesure NSK sont définies en fonction des attentes du client. Que ce soit pour l’adaptation de roulements standards ou pour la création d’un roulement inédit, chaque solution est réalisée avec la garantie de la qualité NSK.
Description des conditions
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Bruit réduit
Industries
- Agriculture
- Industrie agroalimentaire
Caractéristiques du produit
- Bonne résistance à l’oxydation, à la chaleur, à la rouille et à l'eau
- Excellente performance sous températures élevées grâce aux divers matériaux de joint
- Joints multi-lèvres avec labyrinthe
- Faibles niveaux de bruit
- Bague extérieure plus solide avec profil spécial ou une collerette de montage
- Graisse haute température
Avantages
- 112 choix de graisses hautes performances, même à haute température
- Faible couple de rotation
- Perte de graisse réduite
Autres variantes disponibles sur demande :
- Dimensions spéciales des bagues intérieure et extérieure
- Motifs et rainures
- Profils bombés, gothiques…
- Joints spéciaux
- Conception avancée
Partager