Accéder à
Roulements à une rangée de billes étanches pour hautes températures

Cette gamme spécifique a été développée pour fonctionner dans un environnement contaminé et sous température élevée, jusqu’à 150°C. Avec des joints d’étanchéité haute performance, ces roulements permettent aux machines de fonctionner plus longtemps, et par conséquent augmentent les intervalles de maintenance, se traduisant par une réduction des coûts liés aux temps d’arrêt.
Description des conditions
- Contamination
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Automobile
- Chimique et pharmaceutique
- Moteurs électriques
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
- Transmission industrielle
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Cage acier
- Bagues stabilisées
- Jeu interne C3
- Graisse haute température
- Joints Viton ®*
- Classe « E » (niveau de bruit)
Avantages
- Haute performance sous environnement contaminé
- Fonctionnement jusqu’à 150°C
- Durée de vie augmentée grâce aux joints d’étanchéité performants
- Niveau de bruit réduit classe « E » pour applications électriques
6205
DDU7
C3
E
X26
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6205 | Type de roulement et alésage |
DDU7 | 2 joints Viton |
C3 | Jeu radial interne |
E | Classe de bruit |
X26 | Température de fonctionnement jusque 150°C |
Partager