Accéder à
Séries HR de Roulements à billes à gorge profonde haute capacité

Les roulements NSK à billes à gorge profonde haute capacité - Séries HR - peuvent considérablement améliorer la durée de vie de votre machine grâce à une augmentation significative de la capacité de charge (en comparaison aux roulements à billes à gorge profonde standards) et à une conception interne optimisée.
Description des conditions
- Charge elevée
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Moteurs électriques
- Industrie agroalimentaire
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
- Production d'énergie
- Distribution publique
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Forte capacité de charge (capacité de charge dynamique augmentée de 7 à 19%)
- Conception interne optimisée
- Cage acier
- Eléments roulants plus gros
- Certaines tailles disponibles avec étanchéité (flasques, joints)
Avantages
- Durée de vie supérieure (22 à 68% d’augmentation de durée de vie L10 ISO)
- Interchangeable avec les roulements à billes à gorge profonde standards
- Possibilités de miniaturisation
HR
6203
C3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
HR | Conception haute capacité |
6203 | Série et alésage |
C3 | Jeu radial interne |
Partager