Accéder à
Roulements à billes à gorge profonde avec traitement spécial chaleur

Ces roulements à billes à gorge profonde ont été développés pour répondre aux exigences rigoureuses des conditions de lubrification difficiles. Un roulement en acier spécialement traité assure aux composants une durée de vie jusqu’à 2 fois celle des roulements à gorge profonde conventionnels avec un lubrifiant contaminé et jusqu’à 1.5 fois dans des conditions propres.
Description des conditions
- Contamination
- Lubrification
Industries
- Pompes et compresseurs
- Transmission industrielle
Caractéristiques du produit
- Ces roulements ont les mêmes dimensions que les roulements standards et sont donc facilement interchangeable
- L’acier utilisé a un traitement spécial à la chaleur
- Cela engendre une durée de vie en service significativement plus longue, à la fois dans des conditions difficiles (viscosité réduite et/ou contamination) et conditions normales
Avantages
- Durée de vie augmentée
- Coûts de service et de réparation réduits
6203
ZZ
C3
NS7S
UR
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6203 | Série de base |
ZZ | Deux flasques tôle |
C3 | Jeu radial interne |
NS7S | Graisse |
UR | Traitement Thermique Spécial |
Partager