Accéder à
Roulements pour disques de charrue

Cette gamme de roulements a été spécialement conçue pour les applications sur disques de charrue afin de répondre à des conditions difficiles d’utilisation où un montage robuste est nécessaire.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Contamination
- Vibration
Industries
- Agriculture
Caractéristiques du produit
- Diamètre extérieur sphérique ou cylindrique
- Etanchéité par joint nitrile à triple lèvre sur armature acier
- Disponible avec un alésage carré ou cylindrique
- Facilité de re-graissage en option
- Large gamme d’alésages, en cotes métriques ou pouces
- Types de roulements disponibles : DF, DNF, PDF, PDNF
Avantages
- Durée de vie plus longue grâce à ses étanchéités performantes
- Réduction des coûts de maintenance
- Intervalles de re-lubrification plus importants, augmentant ainsi la productivité de la machine
- Montage facile
DNF
240/9
A
G
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
DNF | Roulement pour disque de charrue |
240/9 | Alésage - pouces |
A | Alésage carré cote métrique |
G | Re-graissable |
Partager