Accéder à
Butées à billes double effets

Les butées à billes à double effets utilisent trois bagues, avec deux cages contenant les billes. Cette bague d'arbre est prise en sandwich entre les deux cages, permettant au roulement de supporter des charges axiales dans les deux sens.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Bruit réduit
- Rotation inverse
Industries
- Embouteillage et conditionnement
- Caoutchouc et plastiques
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Conception optimisée : La cage contient les billes
- Supporte les charges axiales dans les deux sens
Avantages
- Absorption des charges axiales des deux côtés
- Haute précision
- L'installation des éléments de roulement peut être effectuée séparément
54
2
05
M
U
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
54 | Type de roulement |
2 | Serie |
05 | Code de diamètre d'alésage |
M | Cage |
U | Autres fonctionnalités |
Partager