Accéder à
Roulements à double rangée de billes à contact oblique - Haute capacité

Les roulements NSK à double rangée de billes à contact oblique Haute Capacité ont été conçus spécifiquement pour les pompes. Le nouvel angle de contact de 30° leur permet de supporter des efforts axiaux plus importants, contribuant ainsi à l’allongement de la durée de vie, à la diminution des arrêts maintenance et la réduction des coûts de maintenance en général.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Industire du Papier
- Industrie pétrochimique
- Industrie Minière
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Haute capacité de charge axiale (angle de contact 30°)
- Cage acier
- Précision dimensionnelle et de rotation améliorée (P6)
- Traitement thermique pour température de fonctionnement jusqu’à 150°C en continu
- Design ouvert ou flasqué
Avantages
- Durée de vie augmentée
- Augmentation de la capacité de charge axiale
- Réduction de l'encombrement possible
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
X26
X26
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
3308 | Série et alésage |
F | Angle de contact 30° |
W1 | Cage acier |
ZZ | Deux flasques tôle |
CG 5 | Jeu Radial |
P6 | Précision |
X26 | Traitement Thermique |
X26 | Heat stabilization |
Partager