Accéder à
Roulements à double rangée de billes spéciaux

Les propriétés de ces roulements NSK sur-mesure sont définies en fonction des attentes du client. Que ce soit pour l’adaptation de roulements standards ou pour la création d’un roulement inédit, chaque solution est réalisée avec la garantie de la qualité NSK.
Description des conditions
- Charge elevée
- Température élevée
Industries
- Transmission industrielle
- Agriculture
Caractéristiques du produit
- Equivalent à une paire de roulements simples rigides à billes
- Faible niveau de bruit
- Excellente performance sous températures élevées
- Choix de matériaux pour la cage
- Pion sur bague extérieure pour éviter les rotations dans les carters de transmission
Avantages
- Taux de charge plus élevé par rapport aux roulements à simple rangée de billes spéciaux
Autres variantes disponibles sur demande :
- Dimensions spéciales des bagues intérieure et extérieure
- Motifs et rainures, profils bombés, gothiques…
- Joints spéciaux
Partager