Accéder à
Roulements à double rangée de rouleaux coniques

Ces roulements sont capables de supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales dans deux directions.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
Industries
- Automobile
- Moteurs électriques
- Industrie des éoliennes
Caractéristiques du produit
- Supporte tous les types de charges : charges axiales et charges radiales dans toutes les directions
- Haute rigidité avec une capacité de charge élevée
- Plusieurs modèles : dos à dos, face à face, type KBE et KH
Avantages
- Peut supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens
- Solution de roulement très fiable
- Grande rigidité
HR
302
10
J
DF+KR
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
HR | Capacité de charge Série HR |
302 | Type de roulement |
10 | Alésage |
J | Contact angle as per ISO |
DF+KR | Disposition des roulements face à face / entretoise de bague extérieure |
Partager