Accéder à
Roulements à aiguilles avec bague extérieure étirée

Les roulements à aiguilles avec bague extérieure étirée NSK sont dotés d'une cage ou d'un ensemble complet de rouleaux avec une structure de bague extérieure unique qui entoure axialement les rouleaux. Ces roulements faciles à monter offrent la bague extérieure la plus fine de tous les roulements, ainsi qu'une capacité de charge élevée, des vitesses limites élevées et une forte résistance à l'usure. L’alliage d’acier soigneusement sélectionné permet des charges maximales admissibles élevées, et les cages durcies en surface aident les roulements à résister à des conditions difficiles.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Charge elevée
- Basse température
- Rotation inverse
Industries
- Automobile
- Transmission industrielle
- Impression
Caractéristiques du produit
- Dimensions extérieurs réduites et peu encombrantes
- Conception économique et facile à utiliser
- Capacité pour des charges ou vitesses élevées : les modèles avec cages sont préconisés pour des rotations à vitesses élevées, tandis que les conceptions sans cage permettent une capacité de charge élevée
Avantages
- Economies de couts car ces roulements peuvent être montés avec un ajustement serré. Pas besoin de circlips, de colliers ou d'épaulements de logement pour la fixation dans le sens axial
FJ
1612
OH
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
FJ | Série dimensionelle |
1612 | Dimensions (arbre/logement) |
OH | Autres spécifications |
Partager