Accéder à
Roulements ELCOMP

Les roulements NSK ELCOMP pour les compresseurs à vis offrent une résistance supérieure aux huiles de lubrification, produits chimiques et gaz, permettant ainsi une augmentation de la durée de vie.
Description des conditions
- Contamination
- Environnement corrosif
- Charge elevée
- Température élevée
Industries
- Pompes et compresseurs
- Transmission industrielle
- Chimique et pharmaceutique
- Gaz et pétrole
Caractéristiques du produit
- Roulements à rouleaux cylindriques et à billes à contact oblique haute capacité de charge
- Cage guidée par les éléments roulants
- Cage en L-PPS : Sulfure de PolyPhénilène Linéaire (plastique haute performance spécialement développé pour les compresseurs à vis et breveté par NSK)
Avantages
- Augmentation des capacités de charges statiques et dynamiques
- Durée de vie augmentée
- Meilleure circulation d’huile au travers des roulements du fait du design de la cage
- Cage résistante aux huiles, produits chimiques et aux gaz utilisés dans les compresseurs à vis
- Cage plus résistante à haute température
- Extension des intervalles de maintenance
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
73 | Dimension |
10 | Code alésage |
B | Angle de contact 40° |
EA | Capacité de charge augmentée |
T7 | Cage L-PPS |
SU | Simple Universel |
CNB | Jeu axial |
Partager