Accéder à
Acier inoxydable ES1

Dans un environnement très humide, l' acier inoxydable NSK ES1 possède une excellente résistance à la corrosion.
Description des conditions
- Environnement corrosif
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Acier inoxydable NSK ES1 haute performance
- Graisse au Lithium haute performance
- Joints frottants en nitrile endurant
- Bagues et billes en acier inoxydable martensitique
- Cage en polyamide ou en acier inox embouti
- Disponible en version ouvert, flasqué ZZ ou étanche DDU
Avantages
- Meilleure résistance à la corrosion que l’inox SUS440C
- Bonne dureté (similaire au SUS440C)
- Surpasse la longévité de l’inox SUS440C
- Etanchéité et protection efficaces
62
04
-H-20
T1X
DDU
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
62 | Type |
04 | Code alésage |
-H-20 | Bagues acier ESI (acier inoxydable Martensitique, exclusivité NSK) |
T1X | Cage polyamide |
DDU | 2 joints en lèvre |
Partager