Accéder à
Roulements avec collerettes - Pour transmissions

Les roulements avec collerettes ont été optimisés pour être utilisés dans des transmissions/réducteurs pour ascenseurs, bus etc…). Ils sont équipés de joints haute performance pour éviter l’entrée d’huile. Le montage est simplifié car le roulement est une unité complète (intégrant la collerette, des perçages pour la fixation…), permettant une réduction de coûts par rapport aux solutions conventionnelles.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Agriculture
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Pompes et compresseurs
- Transmission industrielle
Caractéristiques du produit
- Joint haute performance
- Lubrification à la graisse
- Capable de prendre des efforts axiaux dans les deux directions
- Jeu de fonctionnement optimisé
Avantages
- Le roulement est une unité complète facilitant le montage
- Design compact
- Joint très haute performance
- Collerette sur mesure répondant à la demande client
Partager