Accéder à
Graisses LGU & LG2 pour roulements

Les graisses NSK LGU et LG2 offrent une meilleure résistance à la corrosion et permettent d’obtenir un faible taux d’émission de particules sur une longue durée par rapport aux graisses conventionnelles.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Environnement corrosif
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Compatible chambre blanche classe ISO 5 - ISO 6
- Faible couple
- Faible taux d'émission
- Augmentation de la durée de vie
- Meilleure résistance à la corrosion
Avantages
- En comparaison avec les graisses conventionnelles, un roulement lubrifié avec la graisse LGU/LG2 émet moins de particules, dure plus longtemps, résiste mieux à la corrosion et dispose d'un couple plus faible et stable
- Une composition optimale et un procédé de fabrication contrôlé assurent un taux d'émission plus faible que les autres graisses
- La graisse LGU ne contient pas d’élément métallique
6000
L
ZZ
-H
LG2
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6000 | Série de base |
L | Séries SPACEA |
ZZ | Deux flasques tôle |
-H | Acier inoxydable |
LG2 | Graisse |
Partager