Accéder à
Roulements hybrides à billes céramiques

Les roulements NSK hybrides à billes céramiques sont conçus pour des applications où le niveau d’isolation électrique et/ou de haute vitesse sont nécessaires. Le design robust associé à une combinaison d’acier et de céramique fait que ces roulements peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. La durée de vie est augmentée, liée à l’élimination du passage de courant éventuel ainsi qu’à haute vitesse par l’élimination des casses possibles.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Environnement corrosif
Industries
- Industrie de la machine outil
- Production d'énergie
Caractéristiques du produit
- Billes céramiques
- Cage bronze usinée de précision
- Alésage jusqu’à 180 mm
- Dimension ISO Standard
- Capacité de charge identique à un roulement acier
Avantages
- Isolation électrique
- Frottement réduit
- Force centrifuge réduite
- Durée de vie augmentée
6324
SN24
MR
C3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6324 | Type de roulement et alésage |
SN24 | Billes Céramique |
MR | Cage Massive, centrée sur les éléments roulants |
C3 | Jeu radial interne |
Partager