Accéder à
Série SPACEA de Roulements Hybrides

Immergés dans l’eau, les roulements hybrides NSK atteignent des durées de vie jusqu’à cinq fois plus longues que les roulements inox standards. Ces roulements sont particulièrement préconisés pour les applications de l'industrie agroalimentaire.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Environnement corrosif
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Industrie agroalimentaire
Caractéristiques du produit
- Flasques Z en acier inoxydable austénitique
- Cage en fluorésine
- Bagues en acier inoxydable martensitique
- Billes en céramique (nitrure de silicium)
- Lubrifiant solide à base de fluor
Avantages
- Sans graisse – Lubrification solide
- Pression atmosphérique jusqu’à 10^(-6)PA
- Température jusqu’à 200°C
- Durée de vie cinq fois supérieure aux roulements inox standards dans l’eau
62
06
L
ZZ
CG
YT3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
62 | Type |
06 | Code alésage |
L | Gamme SPACEA |
ZZ | Deux flasques tôle |
CG | Jeu radial interne |
YT3 | Cage fluorésine auto-lubrifiante |
Partager