Accéder à
Paliers à roulements intégrés
Les paliers intégrés sont avant tout destinés aux constructeurs de cribles. Ces composants réalisés sur mesure sont constitués d’un logement robuste et d’un roulement spécifique pour applications vibrantes. Ils permettent de réduire le temps de conception et d’assemblage et ainsi de réduire les coûts de revient globaux du crible.
Description des conditions
- Environnement corrosif
- Charge elevée
- Bruit réduit
- Lubrification
- Vibration
Industries
- Industrie Minière
Caractéristiques du produit
- Conception sur mesure
- Paliers en fonte SG haute résistance
- Roulement à rouleaux sphériques spécifique pour application vibrante (-CAM-VS)
- Etanchéité par labyrinthe et joint à lèvre
- Pré-lubrifiés et prêts à être montés avec les vis de fixation
Avantages
- Pour les constructeurs, simplification et réduction du temps de conception
- Augmentation de la résistance en fatigue, à l’usure et meilleure protection contre la corrosion
- Facilité d’installation
- Possibilité de re-graissage
SX
162
Afficher la description | |
Description | |
SX | Montage spécial |
162 | Numéro de plan |
Partager