Accéder à
Life-Lube

La série Life-Lube combine les propriétés anti-corrosion des corps Silver-Lube® aux excellentes propriétés d'étanchéité et de lubrification des roulements inserts Molded-Oil. Les paliers Life-Lube sont spécifiquement recommandés pour les applications où le contact avec eau et fluides sont inévitables et où une bonne résistance à l’oxydation et une lubrification plus endurante sont requises.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Contamination
Industries
- Industrie agroalimentaire
Caractéristiques du produit
- Corps en résine thermoplastique
- Roulements inserts Molded-Oil (avec graisse solide)
- Acier inoxydable martensitique
- Joints frottants en nitrile
- Disponible en version à semelle (NP), appliques à 2 et 4 trous de fixation (SF,SFT) et paliers tendeurs (ST)
- Diamètre de 20 à 40mm
Avantages
- Résistance à la corrosion
- Corps sans peinture (écaillage impossible)
- Résistant à la contamination (augmente la durée de vie)
- Idéal pour les installations soumises à des lavages fréquents
- Regraissage supprimé
P
NP
25
LP99
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
P | Corps plastique |
NP | Type de corps |
25 | Code alésage |
LP99 | Système de lubrification Molded-Oil |
Partager