Accéder à
Séries DH/DS de Guidages Linéaires

Les modèles DH/DS sont basés sur les modèles éprouvés NH/NS, qui bénéficient d’une forme de gorge optimisée. L’application d’un traitement thermique TF spécial permet d’atteindre une durée de vie encore plus longue et d’étendre les possibilités de conception, pour réaliser des machines plus compactes et plus durables dans le temps. La technologie TF supprime l’écaillage de la piste.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Charge elevée
- Désalignement
Industries
- Automatisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie de la machine outil
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Durée de vie double de celle des guidages linéaires standard
- Interchangeabilité avec les modèles NH/NS
- Disponible avec joints à haute résistance à la poussière / unités de lubrification K1-L
- Réalisation sur mesure pour répondre à des besoins particuliers
Avantages
- Forme de gorge optimisée
- Traitement thermique TF spécial
- Durée de vie prolongée
- Extension des possibilités de conception, pour des machines plus compactes et plus durables dans le temps
Partager