Accéder à
Séries PU/PE de Guidages Linéaires miniatures à billes

Les séries PU/PE de guidages linéaires miniatures offrent une stabilité exceptionnelle. Leurs caractéristiques permettent une grande amélioration sur les frottements, un mouvement plus souple, une réduction du bruit et augmentent la résistance à la contamination. Ils émettent très peu de particules et sont très résistants à la corrosion. Ces guidages miniatures sont utilisables dans de nombreuses applications, depuis le semi-conducteur jusqu’à l’équipement médical.
Description des conditions
- Environnement corrosif
- Haute précision
- Faible friction
- Bruit réduit
Industries
- Marine
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Les nouvelles recirculations de billes améliorent la fluidité du mouvement des billes
- Les patins sont environ 20% plus légers que sur les séries standard
- La résine utilisée dans les recirculations réduit les bruits de collision des billes
- La structure du patin est conçue pour réduire les émissions de particules
- Utilisation d’aciers inoxydables en standard
Avantages
- Performance du mouvement
- Faible poids
- Réduction du niveau de bruit
- Faible émission de particules
- Forte résistance à la corrosion
- Facilité de manupilation
- Longue durée de fonctionnement si équipé de l'unité K1
PU
15
0470
AL
K
2
-**
P5
1
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
PU | SERIE |
15 | TAILLE |
0470 | LONGUEUR RAIL |
AL | TYPE DE PATIN |
K | MATERIAU |
2 | NOMBRE DE PATINS PAR RAIL |
-** | NUMERO DE PLAN INTERNE |
P5 | CLASSE DE PRECISION |
1 | PRECHARGE |
Partager