Accéder à
Séries NH/NS de Rails de Guidage

Les rails de guidage séries NH et NS offrent une précision exceptionnelle combinée à de fortes capacités de charge. Grace à un positionnement extrêmement précis, un mouvement optimal, et une absorption optimale des chocs, ces rails de guidage sont utilisés dans une large gamme d’applications, comme le matériel médical, l’industrie des semi-conducteurs, les machines de mesure et le matériel de convoyage.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Bruit réduit
- Désalignement
Industries
- Industrie de la machine outil
- Matériel de convoyage
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
- Industrie du bois
Caractéristiques du produit
- Standard haute vitesse
- Fortes capacités de charge
- Très haut niveau de précision dans différentes classes
- Caractéristiques d’auto alignement: capacité de désalignement avec réduction des charges internes induites
- Options:
– Unité de lubrification K1-L
– Différents types de joints disponibles
– Version haute température
– Matériaux et traitements spécifiques - Fonctionnement silencieux
- Plusieurs niveaux de précharge disponibles
Avantages
- Pas de limite de longueur de rail: plusieurs sections individuelles peuvent être aboutées
- Absorption optimale aux chocs
- Assemblage aisé
- Les fortes capacités de charge permettent de doubler la durée de vie du produit
- Sélection simplifiée grâce à une standardisation de la gamme
NH
30
1200
AN
C
2
-**
P5
3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NH | Type de Série |
30 | Taille |
1200 | Longueur (mm) |
AN | Type de Patin |
C | Materiau |
2 | Nombre de patins par rails |
-** | Numéro de plan interne |
P5 | Classe de précision |
3 | Taux de précharge |
Partager