Accéder à
Roulements de pompe LNG

Les pompes LNG (Liquefied Natural Gas) sont utilisées pour recevoir et décharger le gaz naturel liquéfié dans les camions citernes et les réservoirs. Dans cette application, les roulement sont exposés à des conditions très difficiles – la température peut atteindre -162°C et le roulement doit tourner sans lubrification externe. Ce roulement NSK a été conçu pour satisfaire ces niveaux de performance élevés.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Environnement corrosif
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Équipements médicaux
- Industrie pétrochimique
- Pompes et compresseurs
Caractéristiques du produit
- Bague interne et externe en acier inoxydable
- Eléments roulants en acier inoxydable
- Cage rivetée 2 parties en résine fluorée
Avantages
- Résistant à la corrosion
- Pas de lubrification (cage auto-lubrifiante)
- Vitesse élevée (plus de 3600 tr/mn)
- Durée de vie élevée
6315
H
T35D
C3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6315 | Série et alésage |
H | Acier inoxydable |
T35D | Cage fluorésine auto-lubrifiante |
C3 | Jeu radial interne |
Partager