Accéder à
Roulements étanches - Pour lignes d’appui de laminoir Sendzimir

Ces roulements NSK sont spécifiquement conçus pour les lignes d’appui des laminoirs de type Sendzimir ou multi-cylindres. Ils sont étanches pour pouvoir être utilisés avec une lubrification de type brouillard d’huile. La combinaison d’un acier STF (Super Tough) et d’un design de joint optimisé permettent d’atteindre des durées de vie extrêmement longues.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Utilisation de l’acier STF (Super Tough), spécialement developpé par NSK.
- Nouveau joint permettant d’évacuer librement le brouillard d’huile tout en conservant une très bonne étanchéité
- Nombre de pièces réduit
- Structure intégrée, montage et démontage simplifiés
- Faible coupe résistant
Avantages
- Durée de vie prolongée
- Etanchéité améliorée et constante, y compris après de longues périodes de fonctionnement à haute vitesse
- Diminution de l’usure du joint
- Montage et démontage plus rapides
STF
2U
180
-
1A
g3
CCG200
UPA
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
STF | Acier STF |
2U | Roulement à 2 Rangées de Rouleaux Cylindriques |
180 | Alésage Nominal |
- | |
1A | Numéro de série |
g3 | Acier STF |
CCG200 | Jeu Radial Interne |
UPA | Classe de Tolérance |
Partager