Accéder à
Roulements Magneto

Le roulement Magneto est un roulement à billes séparable. La rainure de la piste bague intérieure des roulements magnéto est légèrement moins profonde que celle des roulements à gorge profonde. La piste bague extérieure n'a qu'un seul épaulement et une transition en douceur vers le côté ouvert.
Avec ce design de piste, la bague extérieure est séparable, permettant un montage plus facile. En général, deux de ces roulements peuvent être utilisés ensemble dans un montage par paires (paires duplex). Les roulements magnéto sont de petits roulements avec un diamètre d'alésage de 4 à 20 mm et une cage en laiton pressé en standard, bien que des cages en résine synthétique usinées puissent être utilisées pour une rotation à grande vitesse.
Description des conditions
- Ajustement
Industries
- Matériel de convoyage
Caractéristiques du produit
- Conception unique : un seul épaulement pour la piste bague extérieure (bague extérieure contre-alésée)
- La cage et les balles forment une unité
- Bague extérieure séparable
Avantages
- Facile à monter
Partager