Accéder à
Roulements miniatures

Les roulements miniatures et de précision pour instruments sont généralement disponibles sous forme de roulements à gorge profonde et de roulements à billes à contact oblique. Les modèles de roulements à billes à gorge profonde peuvent avoir une bague extérieure avec une bride, une bague intérieure plus large ou des sections transversales à paroi mince.
Description des conditions
- Environnement compact
- Vitesse élevée
Industries
- Instruments de Mesure
- Équipements médicaux
Caractéristiques du produit
- Large gamme adaptée aux applications générales et spéciales
- Disponible en version ouvert, avec joint et avec flasque.
Avantages
- Plusieurs matériaux
- Différentes cages
- Convient pour différentes vitesses
- Different designs
- Diverses options d'étanchéité
69
3
D
MC3
NS7S
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
69 | Type et série de roulements |
3 | Diamètre d'alésage |
D | Joint |
MC3 | Jeu interne radial |
NS7S | Type de graisse / quantité de graisse |
Partager