Accéder à
Roulements Molded-Oil

Les roulements Molded-Oil sont lubrifiés avec le matériau imprégné d’une huile propre à NSK, la Molded-Oil, et sont conçus pour fonctionner en environnements corrosifs et contaminés par la poussière.
Description des conditions
- Contamination
- Environnement corrosif
- Lubrification
Industries
- Agriculture
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Gaz et pétrole
- Embouteillage et conditionnement
- Industire du Papier
- Industrie Minière
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Molded-Oil
- Acier inoxydable pour environnements corrosifs
Avantages
- Re-graissage inutile d’où un environnement proche non contaminé
- Durée de vie deux fois plus longue qu’un roulement graissé dans un milieu très humide ou poussiéreux
- Modèle avec joints à contact disponible en standard
- Larges intervalles de maintenance générés par l’apport de lubrifiant en continu. Disponibles en version haute vitesse
- Disponibles en roulement à billes, à rouleaux sphériques et à rouleaux coniques
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6001 | Série de base |
L11 | Molded-Oil |
-H20 | Matériaux |
ZZ (DDU) | Protection (joint) |
Partager