Accéder à
Roulements silencieux à aiguilles pour équipements électriques automobiles

NSK a développé un roulement à aiguilles silencieux qui réduit le bruit d’un tiers par rapport à un roulement conventionnel. Ce roulement est parfaitement adapté aux équipements électriques montés sur des véhicules très bien insonorisés et propulsés par un moteur électrique tel que les véhicules hybrides et électriques.
Description des conditions
- Bruit réduit
Industries
- Automobile
Caractéristiques du produit
- Les extrémités des aiguilles utilisées dans ces équipements électriques sont bombées (i.e. donnant un arc incurvé) afin de permettre au roulement d’accepter une forte charge
- Amélioration de la circularité du bombage des rouleaux comparée à un produit conventionnel en développant des méthodes d’usinage de haute précision
- Les extrémités des aiguilles utilisées dans ces équipements électriques sont bombées (i.e. donnant un arc incurvé) afin de permettre au roulement d’accepter une forte charge.
- Amélioration de la circularité du bombage des rouleaux comparée à un produit conventionnel en développant des méthodes d’usinage de haute précision
Avantages
- Le niveau de bruit généré par le roulement est réduit d’un tiers par rapport à un produit conventionnel
- Ce roulement contribue à un environnement plus silencieux et donc plus confortable dans les véhicules électriques, les véhicules hybrides mais aussi les voitures haut de gamme très exigeantes en terme de bruit
- Le niveau de bruit généré par le roulement est réduit d’un tiers par rapport à un produit conventionnel
- Ce roulement contribue à un environnement plus silencieux et donc plus confortable dans les véhicules électriques, les véhicules hybrides mais aussi les voitures haut de gamme très exigeantes en terme de bruit
Partager