Accéder à
Série NSKHPS de roulements à billes à contact oblique

Les roulements à contact oblique NSKHPS sont conçus pour une manipulation aisée, une bonne endurance et un faible niveau de bruit et de vibration en rotation. Ils sont destinés à toutes les industries et particulièrement aux pompes & compresseurs.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Vibration
Industries
- Industrie de ciment
- Céramique
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Pompes et compresseurs
- Matériel de convoyage
- Gaz et pétrole
- Industire du Papier
- Industrie Minière
Caractéristiques du produit
- Conception interne optimisée
- Grande capacité de charge
- Vitesse limite repoussée
- Cages haute technologie (polymères ou bronze massif)
- Précision dimensionnelle P6 et de faux-rond P5
- Plage de précharge/jeu étroite
Avantages
- Endurant
- Choix du matériau de la cage en fonction de l’application
- L-PPS ou massive
- Polyamide pour applications standard - Génération de chaleur et niveau de bruit réduits
- Manipulation et montage simplifié grâce à l’appairage universel
- Possibilités de miniaturisation
72
08
B
EA
MR
SU
CNB
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
72 | Série dimensionelle |
08 | Alésage |
B | Angle de contact 40° |
EA | Très haute capacité de charge |
MR | Cage |
SU | Montage universel |
CNB | Précharge |
Partager