Accéder à
Roulements à rouleaux cylindriques - Série NSKHPS

La nouvelle gamme de roulements à rouleaux cylindriques NSKHPS pour application industrielle est offerte avec quatre types de cages possibles pour une multitude d’applications. La durée de vie est augmentée jusqu’à 60% comparativement à la gamme conventionnelle. Les roulements NSKHPS contribuent à réduire les frais de maintenance et permettent de réduire les encombrements machines.
Description des conditions
- Contamination
- Température élevée
Industries
- Moteurs électriques
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Gaz et pétrole
- Industire du Papier
- Transmission industrielle
Caractéristiques du produit
- Disponible en quatre types de cages :
- Cage acier emboutie
- Cage bronze usinée
- Cage polyamide
- Cage résine PPS
Avantages
- Augmentation de la durée de vie jusqu’à 60%
- Design interne optimal
- Réduction des frais de maintenance
- Réduction des encombrements machines
NU3
08
E
T7
C3
&
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NU3 | Type et Série Dimension |
08 | Code diamètre alésage |
E | Capacité de charge augmentée |
T7 | Type de cage |
C3 | Jeu radial interne |
& | NSKHPS (High Performance Standad) |
Partager