Accéder à
Séries NSKHPS de Roulements à billes à gorge profonde

La gamme de roulements à billes à gorge profonde NSKHPS propose une large palette de tailles, offrant une excellente polyvalence pour diverses applications à usage général. Ces roulements NSKHPS ont une durée de vie accrue de 15% comparativement à la gamme conventionnelle.
Description des conditions
- Haute précision
- Vitesse élevée
Industries
- Moteurs électriques
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Pompes et compresseurs
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Amélioration de la propreté matériau
- Amélioration de la durée de vie jusqu’à 15%
- Disponible en ouvert, flasqué et jointé
Avantages
- Vitesse limite accrue de 15%
- Amélioration de la précision de rotation
63
03
ZZ
CM
&
NS7S
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
63 | Série dimensionelle |
03 | Alésage |
ZZ | Deux flasques tôle |
CM | Jeu interne radial |
& | NSKHPS |
NS7S | Graisse |
Partager