Accéder à
Série NSKHPS de roulements à contact oblique de super précision

La gamme de roulements à contact oblique de super précision NSKHPS a une durée de vie accrue de 15% par rapport à la gamme conventionnelle. La durée de vie du lubrifiant a été améliorée de 50% par rapport à un roulement ouvert.
Description des conditions
- Contamination
- Ajustement
- Vitesse élevée
Industries
- Industrie de la machine outil
- Semi-conducteurs
- Moulage par Injection
Caractéristiques du produit
- Cage TYN polyamide 4-6 avec centrage sur les billes
- Cage TR phénolique avec centrage sur bague extérieure
Avantages
- Augmentation de durée de vie jusqu’à 15%
- Fonctionnement silencieux
- Haute vitesse
- Rigidité axiale augmentée grâce au design amélioré et à un nombre plus important de billes
- Résistance à l’eau et aux poussières supérieures
70
13
C
TYN
V1V
SU
L
P4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
70 | Série dimensionelle |
13 | Alésage |
C | Angle de contact 40° |
TYN | Cage |
V1V | Joints |
SU | Combinaison |
L | Précharge |
P4 | Précision |
Partager