Accéder à
Série NSKHPS de roulements à rouleaux sphériques

Les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS sont une référence en matière de technologie du roulement, adaptés aux situations de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. Ils permettent la miniaturisation des équipements et conviennent à une large plage d’applications. Disponible en acier ou en cage laiton.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Désalignement
Industries
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Industrie agroalimentaire
- Pompes et compresseurs
- Matériel de convoyage
- Équipements médicaux
- Industire du Papier
- Industrie Minière
- Caoutchouc et plastiques
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
- Distribution publique
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Capacités de charges les plus élevées
- Conception et état de surface des pistes optimales
- Cage acier renforcée (EA) ou cage massive (CAM)
- Bagues en acier haute résistance ultra propre
- Stabilisé en température : jusqu’à 200°C
- Gamme : de 40 à 260 mm d’alésage
Avantages
- Jusqu’à deux fois la durée de vie d’un produit conventionnel
- Vitesse limite jusqu’à 20% plus élevée qu’un roulement conventionnel
- Capacité de charge dynamique : 25% supérieure
- Coûts de maintenance réduits et productivité accrue
- Haute capacité de charge permettant des systèmes plus petits
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
232 | Série dimensionelle |
36 | Alésage |
CA | Design interne |
M | Cage |
K | Conception bagues |
E4 | Conception bagues |
C3 | Jeu radial interne |
S11 | Traitement thermique |
*H* | NSKHPS |
Partager