Accéder à
Graisse EA3 pour Roulements à billes

Les roulements NSK endurants à faible couple (flasqués/jointés) garnis de graisse EA3 sont utilisés dans une large gamme de moteurs électriques pour augmenter la durée de vie tout en minimisant le bruit et les pertes d’énergie.
Description des conditions
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Bruit réduit
Industries
- Appareils électroménager
- Moteurs électriques
- Pompes et compresseurs
- Outillage électro-portatif
Caractéristiques du produit
- Excellente résistance à l’oxydation et à la température
- Excellente résistance à la corrosion et à l’eau
- Faible couple
- Bruit réduit
- Consistance de grade NLGI 3
- Bonne stabilité avec les plastiques
Avantages
- Bon pouvoir lubrifiant même à température élevée
- Faible couple / faible perte d'énergie même à basse température
- Influence minimale de l'humidité
- Bonne résistance aux vapeurs de vernis
- Bonne tenue de la graisse dans les applications verticales
- L'étanchéité permet d'empêcher l'intrusion de poussière de carbone
- Bon rendement énergétique
62
05
ZZ
C3
E
EA3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
62 | Type et Série Dimension |
05 | Code diamètre alésage |
ZZ | Flasques tôle |
C3 | Jeu radial interne |
E | Niveau bruit |
EA3 | Graisse |
Partager