Accéder à
Roulements de poulie

Les galets NSK comportent deux rangées de billes à contact oblique : similaire à une paire en dos à dos (ou en « O ») de roulements à contact oblique. L’étanchéité empêche l’entrée des polluants et assure une durée de vie optimale.
Description des conditions
- Contamination
- Lubrification
Industries
- Industrie agroalimentaire
- Agriculture
- Automobile
Caractéristiques du produit
- Flasques acier ZR ou joints frottants nitrile RSR
Regraissable par la bague intérieure
Diamètre extérieur plat ou bombé
Avantages
- Les joints RSR apportent une bonne protection contre la contamination, réduisent l’usure, les vibrations et les fuites de graisse.
Charges radiales et axiales supportées dans les deux sens
Bonne rigidité angulaireAutres variantes disponibles sur demande :
Dimensions spéciales des bagues intérieure et extérieure
Motifs et rainures
Profils bombés, gothiques…
Joints spéciaux
62
05
ZZ
C3
E
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
62 | Type et série dimension |
05 | Code diamètre alésage |
ZZ | Flasques tôle |
C3 | Jeu radial interne |
E | Niveau de bruit |
Partager