Accéder à
ROBUSTDYNA Roulements à billes à contact oblique à très haute vitesse et capacités de charges élevées

L'optimisation du design interne permet à la gamme de roulements ROBUSTDYNA d'effectuer à la fois des découpes lourdes et des finitions à grandes vitesses. De plus, les matériaux exclusifs de NSK prolongent la durée de vie des roulements, aidant ainsi les broches à fonctionner de manière stable à long terme.
Description des conditions
- Ingénierie verte
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Faible friction
Industries
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Billes plus grandes et autres optimisations de conception pour une capacité de charge plus élevée
- 2 variantes :
Type X : L'acier SHX rapide et résistant à la chaleur offre une durée de vie 4 fois plus longue
Type J : L'acier SHJ longue durée offre une durée de vie 2 fois plus longue
Avantages
- Longue durée de vie
- Capacité de charge élevée
- Performances ultra-rapides
70
BNRD
10
X
T
SU
EL
P3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
70 | Code alésage |
BNRD | Type |
10 | Série dimensionelle |
X | Materiel |
T | Cage |
SU | Combinaison |
EL | Précharge |
P3 | Précision |
Partager