Accéder à
Série RA de Guidages à Rouleaux

Associant une capacité de charge importante et une rigidité record, la série RA est adaptée à une grande quantité d’applications comme l'embouteillage et le conditionnement, l'impression ou les équipements médicaux.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Équipements médicaux
- Embouteillage et conditionnement
- Impression
- Automobile
Caractéristiques du produit
- Séparateurs de rouleaux spécialement conçus pour réduire les vibrations générées par le mouvement
- Large palette de dimensions
- Dimension basée sur les standards pour permettre l’interchangeabilité du produit en place
- Très grande capacité de charge
- Très grande rigidité
- Très grandes précisions et rectitudes disponibles
- Longue durée de vie
- Résistance aux environnements contaminés
- Unités de lubrification K1 pour des systèmes sans maintenance
- Joint haute performance à structure multi-lèvres
Avantages
- Durée de vie importante
- Importantes capacités de charges
- Pas de maintenance nécessaire
- Résistance aux environnements contaminés
- Conception innovante du guidage, et plus spécifiquement des rouleaux pour une meilleure rigidité
- Les vibrations engendrées par les rouleaux sont significativement réduites
- Grande rigidité
RA
35
1000
AN
C
2
**
p6
Z
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
RA | Type de série |
35 | Taille |
1000 | Longueur (mm) |
AN | Type de patin |
C | Matériau |
2 | Nombre de patins par rails |
** | Numéro de plan interne |
p6 | Classe de précision |
Z | Taux de précharge |
Partager