Accéder à
Roulements à billes à contact oblique étanches

L’étanchéité sur roulement à contact oblique assure un fonctionnement optimal, sans contamination, tout au long de l’usinage. Les joints sans contact procurent une protection efficace : réduction de l’usure des pistes et des billes, du bruit, des vibrations et des défauts de lubrification. Ils gardent la graisse dans une bonne position, réduisant les pertes et son séchage à cause des flux d’air.
Description des conditions
- Contamination
- Haute précision
- Vitesse élevée
Industries
- Céramique
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie de la machine outil
- Caoutchouc et plastiques
- Textile & cuir
Caractéristiques du produit
- Joints sans contact.
- Améliore les performances des broches : fonctionnant en position horizontale et verticale
- Meilleure durée de vie de la graisse : augmentation de 50% avec des roulements étanches
- Interchangeables avec des roulements à billes à contact oblique ouverts
Avantages
- Gain de temps / réduction des arrêts :
- Montage 4 fois plus rapide
- Evite de contaminer le roulement lors de sa manipulation
- Les joints sans contact procurent une protection efficace ; réduction de l’usure des pistes et des billes, du bruit, des vibrations et des défauts de lubrification
- Pas de réduction de la vitesse admissible car joint sans contact
- Les joints sans contact gardent la graisse dans une bonne position, réduisent les pertes et son séchage à cause des flux d'air
- Réduction de la consommation d'énergie
80
BNR
10
H
T
V1V
SU
El
P3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
80 | Code alésage |
BNR | Type |
10 | Série dimensionelle |
H | Type |
T | Cage |
V1V | Joints sans contact |
SU | Combinaison |
El | Précharge |
P3 | Précision |
Partager