Accéder à
Roulements étanches pour lignes d’agglomération

Spécifiquement conçus pour résister aux conditions d’opération les plus dures, les roulements étanches NSK pour convoyeurs de chaînes d’agglomération atteignent de très longues durées de vie. Très fiables, ils garantissent un niveau de production stable et élevé tout en diminuant les coûts de maintenance.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Joint à lèvre spécialement étudié
- A rouleaux jointifs (pas de cage) pour maximiser la capacité de charge
- Géométrie interne, bague extérieure renforcée (galets de retournement), roulements à rouleaux coniques (roues de chariots) et roulements à rouleaux cylindriques (galets de retournement)
Avantages
- Pour les roues de chariots
- Par rapport à un montage standard, la durée de vie des roulements peut être multipliée par 3, d'où des coûts de maintenance réduits
- Manipulation et montage facilités grâce au collier de liaison
Pour les galets de retournement
- Forte capacité de charge (bague extérieure renforcée)
- Augmentation de la capacité de charge axiale
- Protection exceptionnelle du roulement grâce aux joints spéciaux
Partager