Accéder à
Inserts Self-Lube® HLT pour roulements

Les roulements inserts Self-Lube HLT sont dotés d'une cage en acier permettant de réduire les coûts de maintenance pour les opérations soumises à des températures extrêmes.
Description des conditions
- Température élevée
Industries
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Embouteillage et conditionnement
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Géométrie interne spéciale, jeu interne C5
- Graisse Klueber haute performance
- Joints silicone performance
- Cage en acier
- Interchangeable avec les inserts standards Self-Lube®
Avantages
- Graisse haute performance : lubrification efficace aux températures extrêmes, avec large plage de fonctionnement de (-40°C à +180°C)
- Etanchéité apte aux températures extrêmes (-40°C à +180°C)
- Cage en acier et conception interne spécifique pour les températures extrêmes
- Jeu interne augmenté C5 entre les billes et les pistes pour prévenir tout risque de serrage
10
45
-
1.3/4
G
HLT
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
10 | Roulement avec diamètre extérieur sphérique Bague intérieure longue |
45 | Groupe de base |
- | |
1.3/4 | Code diamètre alésage |
G | Regraissable |
HLT | Roulement pour application haute ou/et basse température |
Partager