Accéder à
Paliers auto-aligneurs Self-Lube®

Les paliers auto-aligneurs Self-Lube® constituent une gamme polyvalente de corps de paliers et d'inserts. Tous les corps de paliers en fonte sont munis d'un dispositif de re-graissage et sont à même d'accepter un défaut d'alignement au montage. La gamme se décompose en paliers à semelle, paliers appliques, paliers tendeurs, paliers cartouche et paliers embouts de bielle.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Contamination
- Environnement corrosif
- Température élevée
- Désalignement
Industries
- Agriculture
- Industrie de ciment
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Équipements médicaux
- Embouteillage et conditionnement
- Industire du Papier
- Impression
- Industrie Minière
- Textile & cuir
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Gamme de différents corps de paliers en fonte ou en tôle d'acier emboutie (15 possibilités) *
- Inserts - 3 systèmes de blocage sur l'arbre et 2 longueurs de bague intérieure *
- Trois principaux systèmes d'étanchéité - standard, triple lèvre et standard + déflecteur
- Capot de protection en acier disponible jusqu'au diamètre d'arbre 60mm
- Tous les corps de paliers en fonte sont munis d'un graisseur
* Pour connaître toutes les options disponibles, voir catalogue Self-Lube®
Avantages
- Montage de roulement simple et efficace, re-graissage possible
- Peut être utilisé sur tout type d'équipement
- Serrage sur l'arbre efficace en toutes conditions d'utilisation : vitesse, charge, vibration
- Etanchéité efficace quelque soit l'environnement
- Protection contre les dangers des bouts d'arbres tournants
(T)
NP
45
(DEC)
(FS)
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
(T) | Option joint triple lèvres |
NP | Palier |
45 | Alésage |
(DEC) | Fixation sur l'arbre : serrage par collier excentrique - bague intérieure longue |
(FS) | Joint à lévre + déflecteur |
Partager