Accéder à
Acier SHX

SHX est un acier résistant à la chaleur et à l’usure. Provenant de la technologie spéciale NSK en matériau et traitement thermique, il possède des performances ultra haute-vitesse inégalées et une durée de vie accrue, idéales pour les machine-outils à régime extrême.
Description des conditions
- Température élevée
- Faible friction
Industries
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Acier spécial breveté par NSK
- Traitement thermique spécial offrant une dureté supérieure
- Le matériau SHX pour roulement à contact oblique est complété par des billes céramiques en standard
- Les rouleaux SHX sont disponibles pour les roulements à rouleaux cylindriques
- Solution économique, évite l’utilisation de rouleaux céramiques qui atteint 85% de la vitesse céramique (+ de 2 millions dmn *)
Avantages
- Durée de vie sous- et sur- surface multipliée par 4
- 20% plus rapide par rapport à l’acier roulement standard
- Endurance prolongée avec défaut de lubrification
- Résistance thermique similaire à l’acier aérospatial M50 (300°C)
- Résistance aux frottements et indentations
- Meilleure résistance à l’usure, particulièrement pour les applications haute vitesse
80
BNR
10
X
TYN
DBB
EL
P4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
80 | Code alésage |
BNR | Type |
10 | Dimension |
X | Matériau SHX et billes céramique |
TYN | Cage |
DBB | Combinaison |
EL | Précharge |
P4 | Précision |
Partager