Accéder à
Paliers Silver-Lube®

La série NSK Silver-Lube® représente une gamme de paliers résistants à la corrosion, conçus pour les industries où il est nécessaire de procéder fréquemment à des lavages à grande eau, où des normes sévères d’hygiène sont exigées et où une bonne résistance chimique dans une large plage de températures est importante.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Contamination
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Embouteillage et conditionnement
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Bagues, cage et billes, vis de serrage, graisseur et entretoises de fixation en acier inoxydable à haut grade de résistance
- Joint en silicone et déflecteurs en acier inoxydables
- Corps en résine thermoplastique
- Couvercles de protection en matière plastique disponibles
- Graissés en usine avec une graisse alimentaire USDA H1
- Les paliers Silver-Lube® sont disponibles dans quatre configurations
Avantages
- Résiste aux détergents, aux produits chimiques, à la corrosion & à l'écaillage de peinture
- Longue durée de vie / bas coût d’utilisation
- Excellente résistance aux lavages fréquents grâce à une étanchéité efficace & bonne résistance face aux attaques chimiques
- Possibilité de re-lubrification pour une durée de vie plus grande, avec une maintenance minimale et une productivité maximale
- Approuvé NSF - de -20°C à +90°C
J
10
25
25
G
CR
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
J | Bague extérieure inversée (rainure de graissage du même côté que le serrage) |
10 | Profil de bague extérieure (10 : diamètre extérieur sphérique) |
25 | Groupe de base |
25 | Code diamètre d'alésage |
G | Regraissable |
CR | Résistance à la corrosion |
Partager