Accéder à
Butées à billes simple effet

Les butées à billes simple effet sont composées de deux bagues (une bague d'arbre et une bague de logement) et d'une seule cage contenant les billes. Ils peuvent supporter des charges axiales dans une direction.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
- Bruit réduit
- Rotation inverse
Industries
- Embouteillage et conditionnement
- Caoutchouc et plastiques
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Conception optimisée : la cage contient les billes
- Supporte les charges axiales dans une direction
Avantages
- Absorption des charges axiales dans une direction
- Haute précision
- L'installation des élément de roulement peut être effectuée séparément
53
2
05
M
U
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
53 | Type de roulement |
2 | Série |
05 | Code de diamètre d'alésage |
M | Cage |
U | Autres fonctionnalités |
Partager