Accéder à
Roulements SJ haute température avec lubrifiant solide

Les roulements SJ ont une structure spécifique avec des joints d'espacement à lubrifiant solide montés entre deux billes dans une seule poche de cage, ce qui les rend adaptés aux environnements à haute température à pression atmosphérique ou sous vide.
Description des conditions
- Température élevée
- Vide
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Équipements médicaux
Caractéristiques du produit
- Lubrifiant solide MoS2 sans graisse
- Adapté aux températures élevées jusqu'à 400 °C dans des environnements à pression atmosphérique et sous vide
- Le lubrifiant solide fourni par les entretoises et une cage unique offrent une excellente stabilité et une longue durée de vie
Avantages
- Longue durée de vie
- Résistant aux hautes températures
- Lubrifiant solide
- Faible dégazage
U-
6203
SJ01
ZZ
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
U- | |
6203 | Référence du roulement de base |
SJ01 | Type SJ |
ZZ | Flasqué des deux cotés |
Partager