Accéder à
Cage en laiton ECA pour roulements à rouleaux sphériques

Le roulement NSK à rouleaux sphériques avec cage en laiton ECA permet une capacité de charge bien au-delà des produits concurrents grâce à des rouleaux de plus grande taille.
Les séries ECA remplaceront les séries CAM.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vibration
- Désalignement
Industries
- Industrie de ciment
- Industire du Papier
- Industrie pétrochimique
- Industrie Minière
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Grand nombre de rouleaux de plus grande taille offrant une capacité de charge supérieure
- Cage laiton massive avec poches de rouleaux ajourées pour une géométrie optimisée
- L’optimisation des poches de rouleaux permet de réduire considérablement le mouvement des rouleaux lors de la rotation
- Épaulement réduit optimisé sur la bague intérieure
- Réduction des coûts grâce à l’interchangeabilité avec les bagues intérieures/rouleaux de la série EA
- Vitesse limite supérieure
Avantages
- Conception de Cage Optimisée – la nouvelle conception réduit les contraintes internes dans la cage et supprime l’usure des rouleaux
- Capacité de Charge Supérieure – la conception interne avancée permet d’utiliser des rouleaux de plus grande taille
- Fonctionnement à Hautes Températures – le traitement de stabilité dimensionnelle est désormais fourni en standard pour les bagues intérieures et extérieures
E
CA
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
E | Capacité Supérieure |
CA | Conception Interne |
Partager